Zu allen Presseinformationen

App unterstützt 4G-Geräte

16.07.2019

Meldemodul TC MOBILE I/O X200-4G mit aktualisierter App

[5143] Die App TC Mobile I/O von Phoenix Contact unterstützt das Alarm- und Fernwirkmodul TC Mobile I/O X200. SMS-Befehle können per Klick ausgelöst und der aktuelle Gerätestatus benutzerfreundlich dargestellt werden.

Mit dem Update der App unterstützt diese auch die kürzlich auf den Markt gekommenen neuen Modulvarianten mit aktueller 4G-Mobilfunktechnologie (LTE CAT1) und 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE).

Einfache Alarmierungen per SMS oder E-Mail von digitalen und analogen Werten sowie zum Schalten von Relaisausgängen erfolgen über das Meldesystem TC Mobile. Das Modul wird hierbei über SMS-Befehle gesteuert, die von einem Mobiltelefon des Technikers im Feld oder von einem Mobilfunkrouter in der Leitwarte abgeschickt werden können. Die App vermeidet hierbei das manuelle Tippen eines SMS-Texts, bietet zusätzliche Informationen wie die Gerätedokumentation und stellt den Status des Geräts ansprechend dar.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen