Zu allen Presseinformationen

Einfacher Einstieg in die Visualisierung

17.05.2016

Desktop mit Visu+ Express-Screen

[4848] Die neue, kostenfreie Software Visu+ Express von Phoenix Contact bietet einen leichten Einstieg in die Visualisierung typischer Bedienungs- und Beobachtungsaufgaben.

Die neue, kostenfreie Software Visu+ Express von Phoenix Contact bietet einen leichten Einstieg in die Visualisierung typischer Bedienungs- und Beobachtungsaufgaben. Durch den engen Schulterschluss mit den Touch-Panel-Produktfamilien von Phoenix Contact ist die Visualisierungs-Software insbesondere für HMI-Applikationen geeignet.

Die angepasste und vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert dem Anwender den Einstieg in das Engineering. Mit einem geringeren Lernaufwand erzielen Einsteiger schnell erste Ergebnisse. Dadurch lassen sich Zeit und Kosten sparen. Die Software deckt alle Funktionen ab, die im typischen HMI-Umfeld benötigt werden. Hierzu zählen umfangreiche grafische Möglichkeiten, ein integriertes Ereignis- und Alarmmanagement, Datenlogging, Trend-Darstellung oder auch Rezepturverwaltung. Durch die OPC Classic-Schnittstelle und zahlreiche direkte Treiber lässt sich die Visualisierungs-Software an Steuerungen von Phoenix Contact und gängigen Steuerungsherstellern anbinden.

Visu+ Express ist skalierbar und vollständig aufwärtskompatibel zur Software Visu+. Die vertraute Benutzeroberfläche und die Übernahme von Projekten erleichtern dem Anwender den Umstieg auf die Standard-Software. Im Vergleich zur Express-Software wartet Visu+ mit einem wesentlich breiteren Funktionsumfang auf, der bis in den SCADA-Bereich reicht.