Zu allen Presseinformationen

Phoenix Contact beteiligt sich in OPC UA-Initiative zur Standardisierung der industriellen Kommunikation

27.11.2018

Nutzung von OPC UA in Verbindung mit TSN, 5G und SPE/APL

[5095] Als führender Anbieter im Bereich der Kommunikations- und Automatisierungstechnik treibt Phoenix Contact schon seit vielen Jahren die Vernetzung von Maschinen und Anlagen vom Sensor über die Steuerung bis in die Cloud voran.

Für einen einheitlichen, herstellerübergreifenden Kommunikationsstandard unterstützt Phoenix Contact jetzt gemeinsam mit anderen Unternehmen die OPC Foundation in ihren Bemühungen, OPC UA bis in die Feldebene hinein zu harmonisieren und zu standardisieren. Als einer der Treiber dieser Initiative wird Phoenix Contact in den Arbeitsgruppen der OPC Foundation mitarbeiten, um einen neuen Standard für alle Geräte in der OT - vom Sensor, über Aktoren, bis hin zu Steuerungen - zu definieren.

Neben der herstellerübergreifenden Harmonisierung von Anwendungsprofilen im Feld wie I/O, Safety oder Motion sieht Phoenix Contact auch eine große Chance in der Vereinheitlichung der Gerätemodelle. Die einheitliche Konfiguration und Diagnose der Geräte im Netzwerk sowie standardisierte Konformitätstests werden zukünftig für eine hohe, herstellerunabhängige Kompatibilität von Automatisierungskomponenten sorgen. Die Integration der Time Sensitive Networking-Technologie (TSN) in den OPC UA-Standard bietet zudem neue, notwendige Möglichkeiten zur echtzeitfähigen Kommunikation im Netzwerk. Zeitsynchronisierung und Datenpriorisierung sorgen dafür, dass sich IT- und OT-Kommunikation im Netzwerk nicht gegenseitig stören oder beeinflussen. Zusammengenommen ist somit zukünftig eine flächendeckende Anbindung der Feldgeräte in die Cloud und dadurch eine durchgängige Verbindung von IT und OT möglich.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung engagiert sich der Automatisierungsspezialist bereits seit vielen Jahren aktiv in unterschiedlichen nationalen und internationalen Standardisierungsgremien. Neben dem Engagement in der OPC Foundation arbeitet Phoenix Contact in der 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA) mit weiteren Unternehmen aus der Industrie an der Gestaltung der nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Außerdem beteiligt sich Phoenix Contact an der Definition der neuen Zweidraht-Technologien Single-Pair-Ethernet (SPE) und Advanced Physical Layer (APL) für die Prozessindustrie. In allen Bereichen spielt das Thema Cyber Security dabei eine wichtige Rolle.