Zu allen Presseinformationen

Software-SPS für einfache Steuerungsaufgaben

10.08.2015

Software-Karton der Software-SPS

[4771] Die Software-SPS PC Worx SRT von Phoenix Contact bietet die Möglichkeit, einen beliebigen Windows-PC zu einer SPS aufzurüsten.

Die neue Version PC Worx SRT V.1.10 zeichnet sich durch eine einfache Installation und zusätzlich noch mehr Flexibilität aus.

Nach der Installation der Software-SPS ist der PC in der Lage, Steuerungsbefehle auszuführen und über Protokolle wie PROFINET, Modbus/TCP und TCP/IP mit entsprechenden I/O-Stationen zu kommunizieren. Auch die serielle Anbindung verschiedener Endgeräte über RS 232, RS 485/422 ist mit der neuen Version möglich.

Der integrierte Webserver erlaubt eine kostengünstige Visualisierung der Steuerungsdaten. Die neue Softwareversion nutzt HTML 5 für die Erstellung der Webseiten. Dadurch kann der Anwender seine Visualisierungsseiten jetzt auch auf mobilen Endgeräten darstellen.

Die Software-SPS ist eine wirtschaftliche Lösung für einfache Automatisierungsaufgaben wie das Loggen von Daten oder das automatisierte Ausführen von kleineren Schaltaufgaben. Basis dafür sind die flexible I/O-Kommunikation und die Möglichkeit, Steuerungs-, Visualisierungs- und Programmierungsfunktionen sowie zusätzliche Windows-Anwendungen in einem Gerät zu vereinen.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240