Zu allen Presseinformationen

Innovatives Schirmkonzept - nahtlos und sicher

01.04.2019

Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder

Advanced Shielding Technology garantiert eine extrem zuverlässige, robuste Schirmanbindung

[5124] Die neue Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact sorgt für eine sichere und zuverlässige Schirmanbindung.

Im Fertigungsverfahren bildet flüssiges Metall eine lückenlose Einheit von Schirmgeflecht und Leitung. Damit wird die Übertragungsqualität von Daten, Signal und Leistung mit konfektionierten Steckverbindern auch unter extremen Umweltbedingungen erhöht.

Durch die großflächige Verbindung von Schirmgeflecht und Stecker erfolgt auch im Kurzschlussfall nur eine geringe Erwärmung, so dass der Stromfluss gesichert bleibt. Advanced Shielding Technology ist EMV-sicher und widerstandsfähig gegen transiente Überspannungen durch Schaltvorgänge induktiver Lasten. Auch bei hohen mechanischen Belastungen wie Schock und Vibration oder Blitzströmen bis 20 kA sind die Steckverbinder sicher geschirmt.

 


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240