Zu allen Presseinformationen

Phoenix Contact spricht IO-Link

27.11.2018

IO-Link-Portfolio von Phoenix Contact

[5093] IO-Link, das Übertragungsprotokoll mit offenem Standard für die Automatisierung der Zukunft, ist der zurzeit am stärksten wachsende Kommunikationsstandard in der industriellen Automatisierung.

Phoenix Contact bietet hierzu ein umfangreiches IP20- und IP67-Portfolio vom IO-Link-Master, über IO-Link-Devices bis zur Verkabelung und Software.

Dadurch sprechen alle Geräte eine Sprache und können einfach durch die Steuerung diagnostiziert, parametriert und konfiguriert werden. Die Anbindung an die Proficloud direkt über die Steuerung oder ein Cloud IoT Gateway ermöglichen eine komfortable Auswertung und Diagnose der Daten von jedem Punkt der Welt.

Mit dem IO-Link-System bestehend aus I/Os, Motorstarter, Sicherheitsrelais und Software, bietet Phoenix Contact alle Bausteine für die Industrie der Zukunft.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240