Zu allen Presseinformationen

Kompakte Potenzialsammelklemmen mit Schraub- und Push-in-Anschluss

19.06.2018

Einspeisen mit dem Schraubanschluss, abgreifen mit Push-in Anschluss

[5050] Die kompakten Potenzialsammelklemmen PT und PTU von Phoenix Contact bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Die Einspeisung erfolgt über den wartungsfreien Schraubanschluss. Die Abgriffe werden mit dem Push-in-Anschluss werkzeuglos verdrahtet. Durch die platzsparende Bauform der Klemmen erfolgt die Potenzialverteilung oder –sammlung auf kleinem Raum.

Mit den Standardsteckbrücken aus dem Reihenklemmensystem Clipline complete lassen sich die PT- und PTU-Klemmen brücken. Geprüft wird über den 2,3-mm-Standardprüfabgriff. Für jede Klemmstelle steht eine großflächige Beschriftungsmöglichkeit zur Verfügung.