Zu allen Presseinformationen

Hochstrom-Leiterplattenklemme für die Leistungselektronik

16.03.2015

Hochstrom-Leiterplattenklemme für die Leistungselektronik bis 232 A

[4717] Mit der neuen Leiterplattenklemme MKDSP 95 von Phoenix Contact können nun bis zu 232 A direkt auf die Leiterplatte übertragen werden.

Die Klemme fasst bei einer Spannung bis zu 1000 V Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 95 mm².

Mit der kleineren Variante MKDSP 50 können mit Leiterquerschnitten bis 50 mm² 150 A übertragen werden. Für den einfachen und sicheren Anschluss werden bei beiden Klemmen handelsübliche Torx-Schraubendreher verwendet.

Die ein- bis fünfpoligen Leiterplattenklemmen sind wellenlötfähig und bieten einen integrierten Prüfabgriff.
Phoenix Contact erweitert mit den MKDSP 50 sowie MKDSP 95 sein Produktportfolio im Bereich der Leiterplattenklemmen für hohe Ströme.