Zu allen Presseinformationen

Sicherheit, Performance und Skalierbarkeit: Fernwartung mit der Cloud

25.02.2019

mGuard Secure Cloud

[5119] Die MGuard Secure Cloud Remote Services von Phoenix Contact sind ab sofort in verbesserter Performance und Skalierbarkeit nutzbar.

Hierfür arbeitet Phoenix Contact jetzt mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, dem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing Services. Die Zusammenarbeit gewährleistet die hohen Sicherheitsstandards des MGuard Secure Cloud Ökosystems unter Beachtung höchster europäischer Datenschutzstandards (DSGVO).

Die Cloud bietet seit vielen Jahren eine Cloud-basierte Fernwartungsplattform speziell für den kleinen und mittleren Maschinenbau an. Die intuitive Bedienung ermöglicht es, Maschinen und andere Fernwartungsziele in wenigen Minuten per VPN-Technologie an die Cloud anzubinden und anschließend sicher über das Internet auf diese zuzugreifen.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240