Zu allen Presseinformationen

Online-Konfigurator für Elektronikgehäuse

13.10.2015

Online-Konfigurator für Elektronikgehäuse

[4793] Mit Housing select 2.0 bietet Phoenix Contact erstmals einen interaktiven Lösungskonfigurator mit 3D-Visualisierung.

Mithilfe einer intelligenten Kombinatorik, interaktiven Komponentenauswahl und Echtzeitvisualisierung in 3D können sich Kunden in wenigen Schritten ihr Elektronikgehäuse nach individuellen Anforderungen zusammenstellen. Die gewünschte Gehäusefamilie und Größe wird einfach ausgewählt, die passende Anschlusstechnik hinzugefügt und das Produkt ist fertig. Der Konfigurator ermöglicht die nutzerfreundliche Konfiguration aller Einzelkomponenten mit Drag-and-Drop, auch auf mobilen Endgeräten iOS und Android.

Nach der Auswahl der gewünschten Gehäusefamilie werden die Leiterplattenanschlüsse angezeigt, die zur gewählten Bauform passen. Die Einzelkomponenten können anschließend als Stückliste exportiert oder direkt in den Warenkorb überführt und bestellt werden. So wird der Anwender Schritt für Schritt durch den Konfigurationsprozess geführt und kann sich sicher sein, die optimale Lösung für seine Applikation zu erhalten. Der Konfigurator lässt sich mit dem Webcode #0512 über die Freitextsuche aufrufen. Zum Marktstart stehen alle Funktionalitäten für die beiden Gehäusefamilien ME und ME-MAX zur Verfügung.