Zu allen Presseinformationen

Neue PV-Steckverbinder mit Crimpanschluss

17.03.2016

Neue PV-Steckverbinder mit Crimpanschluss

[4828] Phoenix Contact bietet jetzt neue Photovoltaik-Steckverbinder mit Crimpanschluss.

Die DC-Steckverbinder der Produktfamilie Sunclix sind insbesondere für die maschinelle Konfektionierung geeignet und vereinfachen die Verkabelung von Photovoltaik-Systemen.

Die Steckverbinder in Schutzart IP 68 sind für Ströme bis 30 A und Spannungen bis 1.500 V (IEC) bzw. 1.000 V (UL) ausgelegt. Die Kontakte sowie hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Langlebigkeit unter Witterungseinfluss. Aufgrund der anwendergerechten Kombination aus Crimpanschluss und dem Steckgesicht Sunclix erfüllen die Steckverbinder die hohen Ansprüche an die Prozesseffizienz und die Verkabelungssicherheit.