Zu allen Presseinformationen

Gehäuseverschraubungen für THR- und SMD-Kontaktträger

23.11.2015

M8-/M12-Gehäuseverschraubungen für THR- und SMD-Kontaktträger

[4799] Phoenix Contact erweitert sein Programm der Gehäuseverschraubungen für zweiteilige Gerätesteckverbinder um Ausführungen zur Hinterwandmontage.

Das Gehäuseverschraubungssystem für zweiteilige M8- und M12-Kontaktträger verbindet den Komfort automatischer Lötprozesse mit der Sicherheit definierter Geräteanschlüsse.

Die Gehäuseverschraubungen erlauben die Mischbestückung der Leiterplatte mit THR-, wellenlötfähigen sowie SMD-Kontaktträgern. Die Hinterwandmontage stellt dabei eine definierte Positionierung der Leiterplatte am Gerätegehäuse sicher. Hohe Flexibilität bieten die M12-Ausführungen: Hier können Anwender zwischen Standardschraubverriegelung und der komfortablen Schnellverriegelung Speedcon wählen. Für M8-Kontaktträger stehen Gehäuseverschraubungen mit Standardverriegelung zur Verfügung.