Zu allen Presseinformationen

Konfektionierbare M12 Power-Steckverbinder mit kompaktem Crimpanschluss

16.07.2019

Konfektionierbare M12-Power-Steckverbinder mit kompaktem Crimpanschluss

[5144] Die neuen konfektionierbaren M12 Power-Steckverbinder mit Crimpanschluss von Phoenix Contact bieten hohe Leistung bei kleiner Bauform.

Je nach AC- oder DC-Anwendung stehen unterschiedliche Polzahlen und Kodierungen zur Verfügung. Die geschirmten Steckverbinder sind durch den kleinen Anschlussraum kompakt und versorgen Motoren und Geräte mit bis zu 16 A oder bis zu 690 V. Ein Kreuzen der Leiter ist dabei möglich.

In der M12-Buchse des Metallgehäuses befindet sich eine geschützte Dichtung. Aufgrund ihrer robusten Verbindung eignen sie sich zudem auch für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen. Selbst unter hoher mechanischer Beanspruchung besteht eine zuverlässige 360°-Schirmanbindung.

Sollen Leitungen in hoher Stückzahl konfektioniert werden, ermöglicht der Crimpanschluss nicht nur den manuellen, sondern auch den automatisierten Anschluss. Geeignet sind die M12 Power-Steckverbinder für Leitungsdurchmesser von 6,5 mm bis 13 mm und Anschlussquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen