Zu allen Presseinformationen

Handheld-Drucker für die schnelle Kennzeichnung vor Ort

17.03.2016

Handhelddrucker

[4838] Der Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien Thermofox von Phoenix Contact ist ein leicht zu bedienendes und tragbares Beschriftungsgerät für den kurzfristigen Einsatz vor Ort.

Etiketten, Schilder und Schrumpfschläuche im Endlosformat können für alle Bereiche der Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenkennzeichnung beschriftet werden.

Neben der manuellen Eingabe können auch vorbereitete Druckdaten von anderen Geräten über eine Schnittstelle übertragen und gedruckt werden. So lassen sich auch größere Datenmengen komfortabel verarbeiten. Die Materialien werden in Kombination mit dem passenden Farbband in praktischen Materialkassetten geliefert. Die Materiallänge pro Kassette beträgt 8 Meter, bei Schrumpfschläuchen 1,8 Meter. Eine automatische Materialerkennung verhindert Fehldrucke.

Mit dem Handheld-Drucker kann eine Vielzahl von Etikettenmaterialien mit einer Etikettenbreite von bis zu 24 mm verarbeitet werden. Außerdem bedruckt der Handheld-Drucker Schrumpfschläuche für Leiterdurchmesser bis zu 9,5 mm. Sie sind in den Schrumpfraten 3:1 und 2:1 erhältlich.