Zu allen Presseinformationen

Cloud-System für Profinet vereinfacht die verteilte Automatisierung

18.04.2016

Cloud-Koppler und Cloud-Steuerung

[4829] Das neue Profilcoud-System von Phoenix Contact macht die weltweite, standortübergreifende Kommunikation und Steuerung von Maschinen und Anlagen einfach und sicher.

Die einzigartige Kombination aus dem Profinet-Standard und Profilcoud-Diensten bietet neue Möglichkeiten für die Automatisierung.

Das System besteht aus einem Koppler, der Steuerung, der Profilcoud-Lizenz und den Proficloud-Diensten. Die Installation funktioniert einfach und schnell: Der Anwender baut sein Automatisierungsnetzwerk in seiner gewohnten Entwicklungsumgebung auf. Am lokalen Standort ist der Profilcoud-Koppler installiert, der das lokale Profinet-Netzwerk über das Internet mit der Profilcoud verbindet. An den dezentralen Standorten verbinden sich die Profilcoud-fähigen Steuerungen über das Internet mit der Cloud. Ohne weitere Konfiguration oder zusätzliche Programmierung erscheinen nun die dezentralen Geräte wie lokale Teilnehmer im Profinet-Netzwerk. Die TLS-Verschlüsselung (Transport Layer Security) sorgt für Datensicherheit.

Die Profilcoud bietet die Möglichkeit, selbst entwickelte Anwendungen oder Dienste aus dem Internet in das Profinet-Netzwerk zu integrieren. So können z. B. Wetterdaten aus dem Internet abgefragt werden. Durch Eingabe der Längen- und Breitengrade erhält das System aktuelle oder prognostizierte Wetterinformationen, die für Anwendungen aus vielen Industrien relevant sind. Ein weiteres Beispiel ist der Profilcoud-Dienst Cloud Service Calc (Berechnungen). Mit diesem Dienst werden aufwändige Rechenoperationen in die Cloud ausgelagert. Der Programmieraufwand wird deutlich reduziert und bislang nicht umsetzbare Berechnungen werden zum Teil ermöglicht.