Zu allen Presseinformationen

Tablet-PCs für den mobilen Einsatz im Innen- und Außenbereich

13.07.2015

Tablet-PC im Portrait- und Landscapemodus

[4766] Phoenix Contact hat die Industrie-Tablet-PCs für den mobilen Einsatz konsequent weiterentwickelt. Der neue Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 mit verbesserter Prozessorleistung und brillantem Full-HD-Display überzeugt sowohl im Innen- als auch im Außeneinsatz.

Moderne industrielle Netzwerke erfordern zunehmend mobile Arbeitsschritte und ferngesteuerte Prozesse. Der konfigurierbare Tablet-PC verfügt nicht nur über ein ansprechendes Design und umfassendes Zubehör, sondern ist auch für den Einsatz im Serviceumfeld optimiert. Durch sein reduziertes Gewicht von 1800g lässt sich er leicht transportieren. Die Geräte in Schutzart IP54, frontseitig in IP65, sind für den Einsatz im In- und Outdoorbereich geeignet. Ein 10-Finger-Multi-Touch-Display und Windows 7 bzw. 8 mit aktueller Intel-Prozessorarchitektur der 4. Generation sorgen für eine einfache Bedienung und hohe Leistung. Zur drahtlosen Verbindung in das vorhandene Netzwerk stehen eine Funkkommunikation über WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 Class 1 und Class 2 sowie ein UMTS/LTE-Datenkommunikationsmodul wahlweise zur Verfügung.