Zu allen Presseinformationen

Schmaler Schutz für 3-Leiter-Anwendungen

14.05.2019

Schmale Überspannungsschutzgeräte in 6-mm-Baubreite

[5132] Phoenix Contact ergänzt seine schmalen Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik Termitrab complete mit einer maßgeschneiderten Lösung für impedanzsensible Messkreise mit mehr als zwei Signaladern.

Somit stehen ab sofort schmale Schutzgeräte für 3-Leiter Anwendungen in 6 mm Baubreite zur Verfügung. Die Produkte gliedern sich nahtlos ins Produktportfolio der Produktfamilie Termitrab complete ein. Sie bieten ebenfalls Vorteile wie die Steckbarkeit und die optionale optische Fernmeldung.

Auch für eigensichere Bereiche steht mit einem neuen, steckbaren Produkt eine Lösung zur Verfügung: Die neuen Überspannungschutzgeräte TTC-6P-3 unterscheiden sich zu den HF-Varianten durch einen deutlich höheren Bemessungsstrom von 5 A. Typische Anwendungen für die neuen Schutzgeräte für 3-Leiter Anwendungen sind z. B. Temperaturmessungen. Aufgrund der fehlenden Widerstände in der Schutzschaltung gibt es keine Grunddämpfung. Die Messsignale werden nicht beeinflusst.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen