Zu allen Presseinformationen

S7-1500 schnell anschließen

24.07.2017

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!

[4975] Neu im Programm der Interface Systemverkabelung von Phoenix Contact sind die Frontadapter zur fehlerfreien Anbindung der Simatic S7-1500 Baugruppen.

Der Verdrahtungsaufwand reduziert sich damit auf wenige Handgriffe: Die Frontadapter werden einfach in die digitalen oder analogen E/A-Karten eingeschwenkt und über vorkonfektionierte Systemkabel mit den Anschaltmodulen Varioface verbunden.

Diese sind als passive Komponenten mit verschiedenen Anschlusstechniken bis hin zur Messertrennung verfügbar. Die aktiven Komponenten mit Relais und Optokopplern schalten Lasten bis 250V AC/ 10A oder beherrschen Einschaltströme bis 130A, was insbesondere für Lampen und kapazitive Lasten geeignet ist.

Mit den Varioface-Lösungen lassen sich die E/A-Signale der S7-1500 Baugruppen leicht und ohne viel Aufwand verstärken oder anpassen und bieten gleichzeitig Platzersparnis. Durch die geprüften Komponenten ist die Verbindung zwischen Steuerung und Übergabemodul schnell, sicher und garantiert fehlerfrei.