Zu allen Presseinformationen

Überspannungsschutz für 40-mm-Schienen

23.08.2018

Schmaler Überspannungsschutz für 40-mm-Schienensysteme

[5064] Der Kombiableiter FLT-SEC-ZP schützt insbesondere Wohngebäude und Mehrzweckbauten. Durch die werkzeuglose Montage auf den 40 mm-Sammelschienen ist eine zeitsparende und einfache Installation möglich.

Der Universalfußriegel ist sowohl für das 5 mm- als auch das 10 mm-Sammelschienensystem geeignet. Ohne weitere Anpassungen verrastet er automatisch.

Im netzseitigen Anschlussraum werden nicht nur SLS-Schalter und die Einspeisung, sondern auch das Smartmeter-Gateway abgesichert. Daher muss ein dort zu installierendes Blitzschutzsystem SPD-Typ 1 möglichst schmal sein. Aufgrund der geringen Baubreite von 47 mm passt der Kombiableiter bei Mehrzähleranlagen zwischen zwei Sicherungshauptschalter im Anschlusskasten.

Der Ableiter ist in zwei Varianten erhältlich, sowohl für Gebäude mit als auch für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz. Beide Produktvarianten sind für TN-S und TN-C Netze verfügbar.