Zu allen Presseinformationen

Security-Router für die Prozesstechnik

15.06.2015

Der neue mGuard-Security-Router für die Prozesstechnik

[4735] In der Prozess- und Verfahrenstechnik wird das Thema Security immer wichtiger. Mit dem neuen MGuard-Security-Router trägt Phoenix Contact diesem Trend Rechnung.

Der Security-Router erfüllt sowohl die hohen Hardware-Anforderungen der Prozessindustrie als auch die hohen IT-Anforderungen für Security-Produkte. Hardwareseitig sind unter anderem der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +70 °C zu nennen, die IECEx- und ATEX-Zulassungen für den Ex-Bereich sowie die Schadgasprüfung nach ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A.

Auf Seiten der Software wurden neben den bestehenden MGuard-Security-Funktionen zusätzliche Security-Bausteine für das in der Industrie weitverbreitete Protokoll OPC Classic integriert. Dazu zählen die Funktionen DPI (Deep Package Inspection) und NAT (Network Address Translation). DPI ermöglicht eine hochwertige OPC Classic Firewall innerhalb der Produktionsstätte, während NAT die Möglichkeit bietet, Anlagen mit gleichen IP-Adressen in ein übergeordnetes Produktionsnetzwerk schnell, einfach und ohne Adresskonflikte zu integrieren