Zu allen Presseinformationen

Phoenix Contact Innovation Ventures ist Hauptinvestor bei Finanzierung eines kanadischen Netzwerkspezialisten

20.03.2018

Logo iS5 Communications  

iS5 Communications

Die Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH, Blomberg, ist Hauptinvestor eines zwölfköpfigen Konsortiums, das den kanadischen Netzwerkanbieter iS5 Communications Inc. mit einer Wachstumsfinanzierung unterstützt.

Das Unternehmen mit Sitz in Ontario bietet Komponenten für industrielle Netzwerke.

„Die neue Produktserie Raptor ist derzeit einzigartig auf dem Markt. Die Kombination von Hardware und einer Software-Plattform hat uns von Beginn an überzeugt“, so Marcus Böker, Geschäftsführer von Phoenix Contact Innovation Ventures. Der Invest dient der Stärkung von Marketing und Vertrieb. „Die Kombination des Know-how von iS5 und Phoenix Contact wird schnell zu gemeinsamen Erfolgen führen.“

iS5 hat die neue Produktserie auf der US-Messe Distributech im Februar erstmal der Öffentlichkeit präsentiert. Das System ermöglicht dem Anwender, Netzwerke zu verbinden, zu managen und zu sichern. Dabei ist es offen für Systeme anderer Anbieter und kompatibel für die Protokolle HSR (High Availability Seamless Redundancy) sowie PRP (Parallel Redundancy Protocol), die eine redundante Übertragung von Daten in Ethernet-Netzwerken ermöglichen, vor allem in zeit- und sicherheitskritischen Umgebungen von Scada-Anwendungen (Supervisory Control and Data Acquisition, Überwachen und Steuern technischer Prozesse).

Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass zunehmende Cyberbedrohungen eine höhere Sicherheit industrieller Kommunikation erfordern, um einen störungsfreien Betrieb aufrecht zu erhalten.
 

„Ich begrüße sehr, dass wir Phoenix Contact Innovation Vetures als Partner an unserer Seite haben. Phoenix Contact bringt weltweiten Marktzugang, Technologiekompetenz und langjährige Erfahrung mit“, so Clive Dias, einer der Gründer und CEO von iS5. “Das Investment wird zur Weiterentwicklung unseres neuen Systems Raptor beitragen und uns ermöglichen, die innovative Technologie dieser Lösung zu beweisen.“


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240