Zu allen Presseinformationen

Neue Gerätesteckverbinder in M23

28.08.2017

Neue Gerätesteckverbinder in M23

[4943] Phoenix Contact rundet sein Signalsteckverbinder-Programm M23 Advance ab.

Die neuen Gerätesteckverbinder für sechs bis 19 Pole verfügen über eine integrierte Positioniermutter zur stufenlosen Einstellung der Abgangsrichtung. Aufgrund des verlängerten Einschraubgewindes von 10 mm können die Signalsteckverbinder sicher in unterschiedliche Wandstärken montiert werden.

Für den effizienten Leiteranschluss stehen Stift- und Buchsen-Ausführungen mit Löt- und Crimpanschluss zur Verfügung. Alle Ausführungen bieten eine hohe Schutzart bis IP65/67 und sind für Ströme bis 20 A sowie Spannungen bis 300 V ausgelegt.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240