Zu allen Presseinformationen

Konfektionierte M12-Power-Verkabelung in M-Kodierung

19.09.2018

Innovative M12­Power­Verkabelung mit konfektionierten M12-Power-Kabeln

[5068] Mit den neuen Leistungskabeln von Phoenix Contact wird eine hohe Leistung bei minimaler Bauform erreicht.

Die konfektionierten M12 Power-Kabel mit M-kodierten Steckverbindern sind geeignet für AC-Anwendungen bis 8 A und 690 V. Das kodierte Steckgesicht bietet Schutz gegen Fehlstecken.

Neben drei Phasen plus PE stehen zwei zusätzliche Kontakte zur Verfügung, die z. B. für eine Motorbremse genutzt werden können. Eine optionale 360°-Schirmung bietet zuverlässigen EMV-Schutz. Die kompakte Bauform der M12-Steckverbinder sorgt für Platzersparnis bei der Leistungsverkabelung.