Zu allen Presseinformationen

DC-Sicherungsadapter erhalten TÜV-Zertifikat

04.06.2019

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik

[5136] Der TÜV Rheinland hat die Photovoltaik-Strangschutzsicherungen von Phoenix Contact zertifiziert. Anlässlich der Messe Intersolar in München übergab Roman Brück, Leiter Energiespeicher und PV-Komponenten beim TÜV Rheinland, das Zertifikat über die Prüfspezifikation nach PfG 2380/02.14.

„Ich freue mich, Phoenix Contact das Zertifikat nach den anspruchsvollen Prüfungen überreichen zu können“, so Brück.

Die Teilkomponenten wurden nach IEC 62852 (Steckverbinder) sowie IEC 60269-6 (Strangsicherungen) getestet und ihr sicheres Auslösen bestätigt. Anwender können so sicher sein, dass das Photovoltaiksystem unter den in den Normen beschriebenen Bedingungen jederzeit zuverlässig vor Fehlerströmen geschützt ist.

Die robusten Sicherungsadapter der Produktfamilie Sunclix sind mit hochwertigen Littelfuse-Sicherungseinsätzen für 3,5 bis 30 A ausgestattet und für Spannungen bis zu 1500 V ausgelegt. Die einfach zu installierenden Schutzelemente sind nach Schutzart IP68 (24h / 2m) ausgeführt und eignen sich insbesondere für die sichere Feldverkabelung zwischen Photovoltaikmodul und Wechselrichter.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen