Zu allen Presseinformationen

RJ45-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

17.06.2019

RJ45 D7 Steckverbinder

[5141] Für die sichere und kompakte Integration von RJ45-Datenkabeln in Heavy-Duty-Anwendungen bietet Phoenix Contact passende Kontakteinsätze.

Die neuen RJ45-Adaper und -Gender-Changer ermöglichen die Datenübertragung im platzsparenden D7-Gehäuse. Auf engem Raum werden so Daten bis 10 Gbit/s zuverlässig mittels Profinet, Industrial Ethernet oder EtherCAT übertragen.

Die Verkabelung erfolgt werkzeuglos mit RJI-Anschluss. Die kompakten und robusten Steckverbindergehäuse der Baureihe Heavycon Standard sind in Metall und Kunststoff verfügbar und zeichnen sich durch ihre hohe Schutzart in IP66/IP67 aus. Die Metallgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss sind zudem EMC-ready. In Kombination mit einer EMV-Kabelverschraubung leiten sie elektromagnetische Störungen zuverlässig ab.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen