Zu allen Presseinformationen

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

24.04.2017

Anschlussfertige Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in Anschluss

[4925] Die neuen Verteilerblöcke PTFIX von Phoenix Contact sind ohne manuelle Brückung sofort einsetzbar und ermöglichen damit eine Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent.

Angeboten werden die 1,5 mm² und 2,5 mm² Verteilerblöcke in unterschiedlichen Polzahlen, die sich teilungsverlustfrei anreihen lassen. Eine flexible Erweiterung der Potenziale erfolgt mit zweipoligen Standardsteckbrücken.

Wahlweise stehen die Verteilerblöcke mit Tragschienen-, Direkt- oder Klebemontage zur Verfügung, sodass jede Applikation flexibel aufgebaut werden kann. Vorbehandelte oder starre Leiter werden zeitsparend mit der werkzeuglosen Direktstecktechnik Push-in angeschlossen. Durch die Quermontage auf der Tragschiene und die kompakte Bauform wird eine Platzersparnis von bis zu 50 Prozent erreicht.

Für eine eindeutige, intuitive und sichere Installation stehen die Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten in elf Farbvarianten zur Auswahl. Über die Beschriftung aller Klemmstellen wird die Verdrahtung sehr übersichtlich. So erreichen die Verteilerblöcke PTFIX eine flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.