Zu allen Presseinformationen

I/O-System Axioline F jetzt mit SafetyBridge Technology

17.05.2016

SafetyBridge-Module des I/O-Systems Axioline F

[4853] Mit dem I/O-System Axioline F sind Sicherheitsapplikationen nun noch einfacher und flexibler umsetzbar.

Basierend auf der bewährten SafetyBridge Technology sorgen die drei neuen SafetyBridge­-I/O-Module für die Erfassung und die Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen.

Die SafetyBridge Technology steht für eine netzwerkfähige Safety-Lösung ohne den Einsatz einer Sicherheitssteuerung, die über beliebige Automatisierungsnetzwerke umgesetzt werden kann. Dabei können die sicheren Module, gemischt mit nicht sicherheitsgerichteten I/Os unterhalb verschiedenster Standardsteuerungen beliebig im Netzwerk verteilt sein. Die Technologie ermöglicht eine Sicherheitsintegrität bis SILCL 3 und einen Performance Level bis PL e. Mit der kostenfreien Konfigurations-Software SAFECONF werden die Sicherheitsfunktionen per Drag-and-Drop konfiguriert.