Zu allen Presseinformationen

Neue Visu+ Panels für Basis-Anwendungen

23.03.2018

Basic Touchpanel

[5034] Die neue HMI-Geräteserie BTP 2000 von Phoenix Contact mit der Anwendersoftware Visu+ oder Visu+ Express bietet kostengünstige Touchpanels für Basis-Anwendungen.

Die Basic Touchpanels ergänzen als kostengünstige Einstiegsvariante das bestehende Produktportfolio und erfüllen Bedien- und Beobachtungsaufgaben mit Basis-Visualisierungsanforderungen.

Die HMI-Geräte enthalten eine produktspezifisch angepasste Visu+ Runtime. Sie können sowohl mit der kostenfreien Entwicklungssoftware Visu+ Express projektiert werden als auch mit der Standard Visu+ Version. Als besonderes Feature enthalten die Geräte einen Web Client, der eine sichere Fernwartung über PC oder Smartphone ermöglicht. Das Panel ist in den Display-Varianten vier, sieben und zehn Zoll erhältlich und bietet durch die Integration diverser Treiber mit serieller sowie Ethernet-basierter Kommunikation hohe Flexibilität in der Anbindung an Steuerungssystemen. Dies bietet Kunden ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich des Einsatzbereichs.