Zu allen Presseinformationen

Konfektionierte M12-Power-Kabel für hohe Leistungen

19.05.2017

Konfektionierte M12-Power-Kabel

[4949] Die M12-Power-Verkabelung von Phoenix Contact bietet eine hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauform. Konfektionierte K- und L-Kabel in den Qualitäten PUR oder PVC und der Schutzart IP65/IP67 ergänzen jetzt das bestehende Programm mit S- und T-Kodierung.

Durch die kodierten Steckgesichter wird ein Fehlstecken ausgeschlossen. Die Steckverbinder sind nach IEC 61076-2-111 standardisiert und nach UL 2237 zugelassen. Im Vergleich zu 7/8-Zoll-Steckverbindern sind die M12-Steckgesichter deutlich kleiner. Somit können auch kompakte Geräte und Motoren dezentral mit hoher Leistung versorgt werden.

Die neuen fünfpoligen K-Kodierungen sind für AC-Applikationen bis 16 A und 630 V konzipiert. DC-Anwendungen im Niederspannungsbereich bis 16 A und 63 V werden durch die neuen L-Kodierungen abgedeckt. Diese sind als vierpolige Ausführung sowie als fünfpolige Variante mit vier Leitern und Funktionserde-Kontakt verfügbar. Eine optionale 360°-Schirmung bietet zuverlässigen EMV-Schutz. Mit der Schnellverriegelung Speedcon sind die Steckverbinder schnell montierbar.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240