Zu allen Presseinformationen

Push-in Sicherungsklemme für PV-Anwendungen

12.10.2015

Hebelsicherungsklemmen mit Push-in Anschluss

[4795] Die kompakten Sicherungsklemmen PT 10,3-HESI mit 10 mm² Push-in Anschluss von Phoenix Contact hat eine Nennspannung von 1000 V.

Sie eignet sich daher für den Einsatz in der regenerativen Energieerzeugung, speziell in der Photovoltaik. Die Sicherungsklemmen schützen kristalline PV-Module sicher vor Rückströmen.

Passende Sicherungseinsätze in 10,3 x 38 mm nach IEC und UL mit gPV-Charakteristik stehen bis 20 A zur Verfügung. Um ausgefallene Sicherungen schnell zu identifizieren, gibt es die Sicherungsklemmen mit Leuchtanzeige. Für eine eindeutige String Kennzeichnung lassen sich die Klemmen großflächig beschriften.

Durch 50 % geringere Steckkräfte werden starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ab 1,5 bis 10 mm² einfach ohne Werkzeug gesteckt. Die orangene Farbe des Drückers kennzeichnet ihn als Betätigungselement, was eine Fehlbedienung der Klemme vermeidet. Ein Anschluss flexibler Leiter ab 1,5 mm² ohne Aderendhülse ist möglich. Die neuen Sicherungsklemmen runden das umfangreiche Programm an 1000-V-DV-Photovoltaik-Reihenklemmen von Phoenix Contact ab.