Zu allen Presseinformationen

Elektronikgehäuse für Raspberry Pi

26.01.2018

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Minicomputer

[5000] Phoenix Contact bringt ein neues Gehäuse für Raspberry Pi-Minicomputer auf den Markt.

Die Serie UCS-RPI rundet die Produktfamilie universeller Elektronikgehäuse ab und schützt die Raspberry Pi-Modelle B2 und B3 zuverlässig vor mechanischen und physikalischen Einflüssen.

Die Gehäuse in Schutzart IP 40 in den Farben Lichtgrau oder Schwarz sind in den Baugrößen 125 mm x 87 mm und 145 mm x 125 mm verfügbar. Die untereinander kompatiblen Seitenwände der Elektronikgehäuse sind ab Werk mit Ausbrüchen für die Standardanschlüsse der Raspberry Pi-Module versehen. Aufgrund des passenden Montagezubehörs eignen sich die Gehäuse für den Tisch-, Wand- oder Tragschieneneinsatz