Zu allen Presseinformationen

Geräteschutzschalter erfüllt NEC Class 2

19.05.2017

Geräteschutzschalter CBMC, einstellbar von 1-4 A

[4941] Die kompakten mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC von Phoenix Contact sind ab sofort mit der NEC-Class-2-Zulassung nach UL 1310 erhältlich.

Die Zulassung ermöglicht den Aufbau von bis zu vier Stromkreisen mit einer begrenzten Leistung von 100 VA.

Wird eine Anlage oder Maschine im amerikanischen Markt vertrieben, so muss sie nach UL aufgebaut und zugelassen sein. Aufgrund der NEC-Class-2-Zulassung der Geräteschutzschalter können Verbraucher und Leitungen ohne UL-Zulassung eingesetzt werden. Die Anlage erfüllt trotzdem die Anforderungen nach UL.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240
Referrer: https://www.google.com/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen