Zu allen Presseinformationen

Intelligente Grundwassergewinnung

28.02.2018

WellControl - Intelligente Grundwassergewinnung

[5027] WellControl ist eine vorkonfigurierte, konfigurierbare Lösung von Phoenix Contact, die alle erforderlichen Steuerungs- und Regelungsaufgaben von Grundwasserbrunnen übernimmt.

Die geführte Parametrierung, ganz ohne Programmierung, sorgt für eine einfache Inbetriebnahme.

Die Anbindung der Feldgeräte erfolgt über die Prozessbibliothek Waterworx von Phoenix Contact. Anhand von vorprogrammierten Funktionsbausteinen wird ein effizientes Engineering der Anlagen ermöglicht. Ein umfassendes Konzept für den Überspannungsschutz und die Spannungsversorgung sorgt für die nötige Versorgungssicherheit sowie planbare Serviceeinsätze. Aufgrund der dezentral angeordneten Gewerke eines Wasserwerks ist die Anbindung an eine Leitzentrale unverzichtbar. Mit der komfortablen Nutzung des standardisierten Fernwirkprotokolls IEC 60870-5-104 ist die Lösung an die Leitzentrale einfach anbindbar.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240