Zu allen Presseinformationen

Schmaler Überspannungsschutz für I/Os und Steuerungen

17.08.2018

Potenzialverteilung mit Überspannungsschutz

[5061] Der steckbare Geräteschutz Termitrab complete Typ 3 von Phoenix Contact schützt die 24-V-Stromversorgung von Endgeräten vor Überspannungen.

Es lassen sich z. B. Potenzialverteilungen aus dem Reihenklemmenprogramm Clipline complete und Geräteschutzschaltern PTCB aufbauen. Für den Überspannungsschutz kommen die zum Geräteschutz konturgleichen Schutzgeräte der Produktfamilie Termitrab complete zum Einsatz. Die genutzte Diodentechnologie bietet dabei eine besonders hohe Schutzqualität für die empfindliche Elektronik.

Im Fall einer Überlastung wird der Schutzstecker einfach und ohne Eingriff in die Installation ausgetauscht. Die Überspannungsschutzgeräte TTC-6P-T3-24DC sind sowohl in Push-in-Anschlusstechnik als auch mit Schraubanschluss erhältlich.