Zu allen Presseinformationen

Aktive Redundanzmodule für präventive Funktionsüberwachung

20.06.2017

QUINT SINGLE ORING

[4968] Die neuen aktiven Redundanzmodule der Produktfamilie QUINT von Phoenix Contact erhöhen durch Entkopplung und Überwachung die Verfügbarkeit einer Anlage.

Die Module Single Oring führen die Leitung redundant und getrennt bis zum Verbraucher. In Kombination mit den neuen Stromversorgungen Quint Power wird das redundante System durchgängig überwacht.

Aufgrund präventiver Funktionsüberwachung informiert das Redundanzmodul über die Ausgangsspannungen der Stromversorgungen, über Defekte in der Verdrahtung und der Entkoppelstrecke sowie über den aktuellen Laststrom. Kritische Betriebszustände werden dadurch frühzeitig erkannt. Der Einsatz der Module spart durch die aktive Entkopplung mit MOSFET bis zu 70 Prozent Energie.

Die Module eignen sich mit 40 A für Gleichspannungen von 12 bis 24 V. Sie haben eine schmale Bauform von 32 mm und sind tragschienengeeignet. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C sind sie industrietauglich. Das aktive Redundanzmodul mit Schutzlackierung (Plusvariante) sorgt darüber hinaus für hohe Anlagenverfügbarkeit unter widrigen Umweltbedingungen wie Staub, Verschmutzung, korrosiven Gasen und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Durch die OVP (Over Voltage Protection) werden auftretende Überspannungen auf 30 V DC begrenzt und nachgelagerte Verbraucher vor Überspannungen geschützt.