Zu allen Presseinformationen

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

26.10.2017

EO-Schaltschranksteckdose

[4965] Neu bei Phoenix Contact sind die Steckdosen EO mit unterschiedlichen Steckgeometrien.

Mit über 150 Varianten sind sie für den weltweiten Einsatz im Schaltschrank- und Anlagenbau ausgelegt. Zusätzliche Funktionen wie Leuchtanzeige, Schalter, Sicherungen oder Schutzschalter erweitern dabei die Einsatzmöglichkeiten.

Die Steckdosen sind in den Farben grau und grün und wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschluss erhältlich. Zusätzlich sind auch Varianten mit doppeltem Steckplatz verfügbar, die platzsparend eingesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil ist die Tragschienen- und Direktmontage durch die die Steckdosen flexibel am Service-Interface installiert werden können. Ein Shutter sorgt für die integrierte Berührsicherheit.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240