Zu allen Presseinformationen

Tragschienenadapter für die kompakte Datenübertragung

19.10.2018

Tragschienenadapter für die kompakte Datenübertragung

[5008] Die universellen Tragschienenadapter von Phoenix Contact bieten hohe Flexibilität auf engstem Raum. Die einteiligen Gehäuse rasten schnell und einfach auf der Tragschiene ein.

Für die Datenübertragung mit Kupfer- und LWL-Leitern sind Ausführungen mit RJ45-, SC-Simplex-, LC-Duplex- und MTP-Anschlüssen verfügbar. Auf 18 mm Breite bieten die Tragschienenadapter Platz für jeweils ein Anschlussmodul, eine optionale Schirmanbindung, einen Sicherungsanbaurahmen für das RJ45-Modul (Layer-1-Security) sowie für eine Klemmenmarkierung zur Beschriftung des Anschlussmoduls.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240