Zu allen Presseinformationen

Mehrstock-Gebäudeinstallationsklemmen sparen Platz

19.03.2018

Kompakte und niedrige Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern

[5016] Die Installationsklemmen von Phoenix Contact überzeugen durch ihre kompakte und niedrige Bauform.

Gebäudeinstallationen lassen sich damit schnell und platzsparend aufbauen. Neu sind die Mehrstockklemmen UTI 6, die sich für Leiter bis 10 mm² eignen.

Doppelte Funktionsschächte auf jeder Etage sorgen für eine zeitsparende Dreiphasenverteilung in der Klemmenleiste. Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar.

Alle Neutralleiter-Trennklemmen sind mit einem robusten, schraubenlosen Trennschieber für eine einfache und sichere N-Trennung ausgestattet. Dieser verrastet in den Endlagen. Die Installationsklemmen UTI mit Schraubanschluss sind kompatibel zum Installationssystem von Phoenix Contact und besitzen die Systemmerkmale des Reihenklemmensystems Clipline complete.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240