Zu allen Presseinformationen

Neuer Security-Router mit maritimen Zulassungen

13.06.2016

Security-Appliance FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M

[4861] Durch hohe Sicherheit sowie geringe Störaussendung ist der Router FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M die optimale Security-Appliance für die Schiffsautomatisierung sowie für Onshore- und Offshore-Anlagen.

Das Gerät hat alle Zulassungen der wichtigen Klassifizierungsgesellschaften erhalten. Ein besonderes Beispiel für den Einsatz im Schiffsbau stellt das Erlangen des BSH-Zertifikats mit Bestehen des Kompasstests dar. Dieses Zertifikat erlaubt es, das Gerät nur wenige Zentimeter entfernt von empfindlichen Magnetregelkompassen zu installieren.

Das Gerät bietet zudem einen erweiterten Betriebstemperatur­bereich von -40 °C bis +70 °C. Daher eignet sich der Router ebenfalls für den Einsatz in der rauen Umgebung von Maschinenräumen.