Zu allen Presseinformationen

Vertikaler Push-in-Anschluss für eingeschränkte Platzverhältnisse

01.04.2019

PTV Reihenklemmen

[5126] Neu bei Phoenix Contact ist die Reihenklemmen-Baureihe PTV mit seitlichem Leiteranschluss. Dieser sorgt unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtlichere Verdrahtung ohne Biegeradien.

Die Leiter- und Anschlusskennzeichnung wird besser erkennbar.

Phoenix Contact bietet in dieser Baureihe Durchgangs-, Dreileiter- und Vierleiterklemmen an. Es besteht an jeder Klemme die Möglichkeit zum Brücken und Prüfen. Weiterhin stehen Trenn- und Messertrennklemmen zur Verfügung. Alle Klemmen sind bis zu einem Querschnitt von 4 mm² erhältlich. Aufgrund der werkzeuglosen Push-in-Direktstecktechnik handelt es sich bei den PTV-Reihenklemmen um einen zeitsparenden Leiteranschluss. Das Anschlussprinzip und die Leiterführung sind selbsterklärend. Logistikkosten lassen sich durch die Verwendung des Standardzubehörs des Reihenklemmensystems Clipline complete reduzieren.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240