Zu allen Presseinformationen

Schwere Steckverbinder online konfigurieren und bestellen

14.05.2019

HEAVYCON Online-Konfigurator

[5130] In nur wenigen Schritten lassen sich mit dem Online-Konfigurator Heavycon von Phoenix Contact individuelle Steckverbinder planen.

Der Konfigurator unterstützt dabei beim gewünschten Aufbau. Bilddarstellungen in 2D und 3D erleichtern die Auswahl.

Aus den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten werden automatisch zu den ausgewählten Bauteilen passende Komponenten vorgeschlagen. So sind für die fehlerfreie Konfiguration nur wenige Eingaben nötig. Die Bedienung erfolgt über einfache Filtermenüs und der Drag-and-Drop-Funktion intuitiv.

Zuerst wird der Steckverbindertyp ausgewählt. Für alle Anwendungen stehen geeignete Gehäuse zur Verfügung. Je nach Anforderung erfolgt danach die Wahl der passenden festpoligen oder modularen Kontakteinsätze. Diese sind für die Übertragung von Daten, Signalen, Leistung oder Pneumatik-Anwendungen erhältlich. Die bedienerfreundliche Visualisierung erfolgt in Echtzeitdarstellung in 3D. Die komplette, konfigurierte Lösung kann ins CAD-System integriert, versendet oder unmittelbar in den Warenkorb gelegt und bestellt werden. Über eine generierte Lösungs-ID ist die Konfiguration jederzeit wieder aufrufbar.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen