Zu allen Presseinformationen

PLCnext Store: Software-Store für Automatisierung

27.11.2018

Software-Store für Automatisierung

[5089] Phoenix Contact bietet jetzt für seine offene Steuerungsplattform PLCnext Control den PLCnext Store an.

Dieser Software-Store stellt Software-Applikationen (Apps) bereit, mit denen Anwender die Steuerung PLCnext Control um technische Funktionen erweitern können. Je nach App braucht der Anwender keine tiefen Programmierkenntnisse, um mit den Softwarelösungen seine Anwendung direkt zu erstellen.

Die Offenheit des Stores ermöglicht es neben Phoenix Contact, auch Drittanbietern ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten. Damit ist der Store nicht nur für die Nutzer der Steuerungstechnik interessant, sondern auch für Softwareanbieter. Durch den einfachen Zugang zu den Software-Applikationen sowie verringerte Programmieraufwände, wird die Anwendungsentwicklung beschleunigt. Über ein dynamisch wachsendes Angebot an Apps können innovative Lösungsansätze geschaffen und die Vielseitigkeit und Anwendungsmöglichkeiten von Automatisierungslösungen vergrößert werden.

Mit dem PLCnext Store sind die unterschiedlichsten Apps für jeden Anwendungsfall verfügbar – von Softwarebibliotheken für eine beschleunigte Programmierung bis hin zu ausprogrammierten Apps, deren Nutzung keine Programmierkenntnisse erfordern. Die Steuerung muss nur noch parametriert und an die individuellen Anforderungen vor Ort angepasst werden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240