Zu allen Presseinformationen

Robuste RJ45-Module für Industrieanwendungen

19.01.2017

Robuste RJ45-Module für Industrieanwendungen

[4911] Phoenix Contact hat jetzt neue RJ45-Buchsenmodule im kompakten, industrietauglichen Design auf den Markt gebracht.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten die Varianten für Tragschienenmontage sowie zur Integration in bestehende Anbaurahmen.

Die Buchsenmodule eignen sich als Kopplermodul zwischen zwei RJ45-Steckverbindern sowie für den direkten Anschluss von starren und flexiblen Leitern (AWG26 … 24). Alle Ausführungen sind für 10GBASE-T-Applikationen ausgelegt, erlauben also Datenraten von bis zu 10 GBit/s über Verkabelungsstrecken von 55 Metern bei Kopplermodulen nach CAT6 bis 100 Metern bei Kabelanschlussmodulen nach CAT6A. Die Zinkdruckguss-Gehäuse der Einbaumodule sind nach RoHS 2 halogen- und schwermetallfrei.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240