Zu allen Presseinformationen

Kompakte Rangierfelder für RJ45-Module

22.09.2017

Kompakte 19-Rangierfelder für RJ45

[4944] Die neuen 19“-Rangierfelder von Phoenix Contact bieten eine hohe Packungsdichte mit bis zu 24 RJ45-Anschlussmodulen auf einer Höheneinheit.

Damit eignen sie sich für die effiziente Datenverkabelung in der Industrie- und Gebäudeautomation.

Die Rangierfelder in grau oder schwarz sind für den Anschluss von 10-Gbit/s-Modulen ausgelegt. Die einzeln erhältlichen Buchsenmodule nach CAT6A können ohne Spezialwerkzeug konfektioniert, einfach in den Rangierfeldern verrastet und über Beschriftungsstreifen individuell gekennzeichnet werden.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240