Zu allen Presseinformationen

Elektronikgehäuse für raue Umgebungen

26.02.2018

Robuste Elektronikgehäuse der Serie ECS

[5001] Phoenix Contact präsentiert neue Elektronikgehäuse für besonders raue Umgebungsbedingungen.

Die robusten Gehäuse der Serie ECS in Schutzart IP 69 eignen sich für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C und schützen die integrierte Elektronik zuverlässig vor physikalischen Einflüssen.

Damit sind die Elektronikgehäuse insbesondere eine Lösung für Geräte im Innen- und Außenbereich. Standardisierte Wanddurchführungen wie M20, Leiterplatten-Anschlusstechnik wie M12 und optionales Zubehör für die Wand- und Mastmontage erhöhen das Anwendungsspektrum der robusten Gehäuse zusätzlich.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240