Zu allen Presseinformationen

Hochstromklemmen mit Power-Turn-Anschluss

14.05.2019

PTPOWER Hochstrom-Federkraftklemmen 185 mm²

[5129] Leiterquerschnitte bis 185 mm² lassen sich mit den Klemmen PT Power 185 von Phoenix Contact auf schnelle Art einfach verdrahten: Mit der patentierten Federanschlusstechnik Power-Turn werden mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung große Leiter komfortabel angeschlossen.

Alternativ können die Leiter auch bei geschlossenem Hebel durch die Technik Push-in direkt gesteckt werden. Ein einfacher Spannungsabgriff erfolgt durch optional anrastbare Klemmen. Für eine flexible Montage stehen die Hochstromklemmen als Tragschienen- oder Direktmontagevarianten zur Verfügung. Vormontierte Klemmenblöcke verringern die Montagekosten. Eine Reduzierung der Logistikkosten wird durch die Verwendung des einheitlichen Systemzubehörs des Programms Clipline complete erreicht.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240

Weitere Informationen