Zu allen Presseinformationen

Komplettlösung für Ihren Schaltschrank: Complete line

01.04.2019

Komplettlösung für Ihren Schaltschrank: Complete line

[5116] Für die Optimierung aller Prozesse im Schaltschrankbau bietet Phoenix Contact jetzt eine durchgängige Lösung:

Complete line ist ein System aus technologisch führenden, aufeinander abgestimmten Hard- und Software-Produkten, Beratungsleistungen und Systemlösungen.

Ihr optimiertes Zusammenspiel vereinfacht alle Arbeitsschritte vom Engineering, über die Beschaffung bis hin zu Installation und Betrieb.
Das umfangreiche Portfolio umfasst Produkte für alle Aufgaben im Schaltschrank: Verbinden, Schalten, Trennen und Messen, Steuern und Versorgen ebenso Automatisieren. Für jede Funktion beinhaltet Complete line die passende Lösung. Die einfache, intuitive Handhabung sorgt dabei für Zeitersparnis bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken.

Die Abstimmung aller Produkte im System Complete line hinsichtlich Design und Zubehör ermöglicht eine universelle Verwendbarkeit der Teile und senkt somit die Logistikkosten. Die Planungs- und Markierungs-Software Project complete begleitet den kompletten Prozess der Schaltschrankerstellung. Sie bietet zudem eine individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten.


PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Corporate Communications
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 5235 3-41240