Zu allen Presseinformationen

Feingranulare Security für Modbus/TCP

27.10.2017

FL mGuard RS 4004

[4988] Für die MGuard-Security-Router von Phoenix Contact gibt es die neue Lizenz Modbus Inspector, mit dem die Modbus/TCP-Kommunikation zwischen Maschinen noch sicherer wird.

Ist die Lizenz auf den Securtiy-Routern der 4000er-Klasse installiert, können die Regeln der Modbus/TCP-Kommunikation sehr feingranular eingestellt werden.

Mit diesem Deep-Package-Inspection-Modul können Zugriffsrechte nicht nur auf Ebene der IP-Adressen und Ports, sondern auch auf die innerhalb des Modbus-Protokolls genutzten Funktionscodes und Register gesetzt werden. Der Modbus Inspector unterstützt das Defense-in-Depth-Konzept nach ISA-99 bzw. IEC 62443 und erhöht die Sicherheit von Maschinen und Anlagen, die über Modbus/TCP kommunizieren.