Zu allen Presseinformationen

Platzsparend verdrahten bis 10 mm²

12.09.2016

UT-Dreistockklemme

[4891] Mit der neuen Dreistockklemme UT 6-3L von Phoenix Contact lassen sich Leiter bis 10 mm² auf engem Raum verdrahten.

Aufgrund der Funktionsschächte auf jeder Etage können in einem Klemmengehäuse bis zu drei Potenziale verteilt werden.

Angeschlossen werden die Leiter mit dem wartungsfreien Schraubanschlussprinzip von Phoenix Contact. Alle Klemmstellen lassen sich individuell beschriften und bieten dadurch eine gute Übersichtlichkeit der verdrahteten Klemmenleiste. Mit der Dreistockklemme können Leistungen bis 1000 V und 50 A verdrahtet werden. Da auch diese Klemme über alle Systemmerkmale des Reihenklemmensystems Clipline complete verfügt, kann das einheitliche Systemzubehör eingesetzt werden. Dies reduziert die Logistikkosten für den Anwender.