Zu allen Presseinformationen

Robuste Anbaurahmen für RJ45 und SC-RJ

17.02.2017

Robuste Anbaurahmen für RJ45 und SC-RJ

[4916] Phoenix Contact erweitert sein Programm robuster Datensteckverbindungen um neue Geräteanbaurahmen.

Die einteiligen Anbaurahmen der Serie Push-Pull-Advance sind aus Zinkdruckguss gefertigt und für den Anschluss von Steckverbindern RJ45 oder SC-RJ der gleichen Serie ausgelegt.

Aufgrund der Schutzart IP65/67 und einer durchgängigen Schirmanbindung eignen sich die Anbaurahmen insbesondere für den Einsatz im industriellen Umfeld. Umfangreiches Montagezubehör erlaubt die einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungsbedingungen wie tiefe Gehäuseausschnitte oder gewinkelte Kabelabgänge.